振動ドリル/電気ドリル用 防じん皿(ゴム製)

通常単価:
5,723
通常出荷日:
3日目

【特長】
・振動ドリル、電気ドリル用の防じん皿です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GD-CUP-5

型番
GD-CUP-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,723円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 電気ドリル用パーツ

振動ドリル/電気ドリル用 防じん皿(ゴム製)の型番GD-CUP-5のページです。
型番GD-CUP-5に関する仕様情報を記載しております。

GD-CUP-5で型番確定

振動ドリル/電気ドリル用 防じん皿(ゴム製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)