オートフィードシュレッダー AFS100C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートフィードシュレッダー AFS100C

通常単価:
18,179
通常出荷日:
3日目

【特長】
・一度にA4コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。
・安全装置:ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
【材質】
・ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、スチール

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    26~
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    オート:A4コピー用紙100枚/手差し:A4コピー用紙7枚/プラスチック製カード類:1枚
  • 幅(mm)
    約345
  • 奥行(mm)
    約240
  • 高さ(mm)
    約556
  • 投入口幅(mm)
    220
  • 消費電力(W)
    132(待機電力:約1)
  • 定格時間
    10分
  • コードの長さ(m)
    約1.5
  • JANコード
    4967576278188
  • トラスココード
    836-8833
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

3日目

18,179

型番 : AFS100C
通常出荷日 3日目
通常単価 18,179
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    26~
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    オート:A4コピー用紙100枚/手差し:A4コピー用紙7枚/プラスチック製カード類:1枚
  • 幅(mm)
    約345
  • 奥行(mm)
    約240
  • 高さ(mm)
    約556
  • 投入口幅(mm)
    220
  • 消費電力(W)
    132(待機電力:約1)
  • 定格時間
    10分
  • コードの長さ(m)
    約1.5
  • JANコード
    4967576278188
  • トラスココード
    836-8833
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 仕様
    保証期間1年間
  • ダストボックス容量(L)
    約22L(A4コピー用紙200枚)
  • 細断速度(m/min)
    約1.9
  • ホッチキスカット
    10号針まで
  • 細断サイズ
    紙、プラスチック製カード類:クロスカット約4×10mm
  • 質量(g)
    9500

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

オートフィードシュレッダー AFS100Cのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今まではハンドシュレッダーを使用していましたが、量も多くなってきたので電動シュレッダーを購入しました。
    特に紙詰まりや加熱で止まる事も無く使えています。
    ダストボックスもたくさん入るのでゴミ捨て回数も少なく助かっています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。