オートフィードシュレッダー AFS320C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートフィードシュレッダー AFS320C

通常単価:
58,253
通常出荷日:
3日目

【特長】
・一度に320枚セット可能なオートフィードシュレッダーです。
・A4コピー用紙320枚を約17分で自動細断します。
・ダストボックス容量53L(A4コピー用紙960枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。
・暗証ロック機能付きで、自動細断時に、その場を離れてもトレーの中の書類を抜き取られることのないように、上部フタをロックすることができます。
・くずならしアーム機能付きで細断くずが山にならず、ダストボックスからあふれるのを防ぎます。
・グリーン購入法適合商品。
【安全装置】
・ダストボックスセンサー
・過熱保護のサーマルプロテクター
・過電流保護の自動停止回路
・上部フタスイッチ
【材質】
・ABS樹脂、ポリカーボネート

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    26~
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    オート:A4コピー用紙320枚/手差し:A4コピー用紙6枚/CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚
  • 幅(mm)
    約470
  • 奥行(mm)
    約380
  • 高さ(mm)
    約720
  • 投入口幅(mm)
    約225×6
  • 消費電力(W)
    130(50Hz)/140(60Hz)
  • 定格時間
    25分
  • コードの長さ(m)
    約2
  • 刃までの距離(mm)
    約130
  • JANコード
    4967576260459
  • トラスココード
    836-4734
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

3日目

58,253

型番 : AFS320C
通常出荷日 3日目
通常単価 58,253
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    26~
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    オート:A4コピー用紙320枚/手差し:A4コピー用紙6枚/CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚
  • 幅(mm)
    約470
  • 奥行(mm)
    約380
  • 高さ(mm)
    約720
  • 投入口幅(mm)
    約225×6
  • 消費電力(W)
    130(50Hz)/140(60Hz)
  • 定格時間
    25分
  • コードの長さ(m)
    約2
  • 刃までの距離(mm)
    約130
  • JANコード
    4967576260459
  • トラスココード
    836-4734
  • 電源(V)
    AC100(50Hz/60Hz)
  • 仕様
    保証期間1年間
  • ダストボックス容量(L)
    約53L(A4コピー用紙約960枚)
  • 細断速度(m/min)
    約1.6(50Hz)、約2.0(60Hz)
  • ホッチキスカット
    11号針まで
  • 細断サイズ
    紙:クロスカット約4×10mm、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割
  • 質量(g)
    18500

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

オートフィードシュレッダー AFS320Cのレビュー