オフィスシュレッダー OF23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスシュレッダー OF23

通常単価:
27,878
通常出荷日:
3日目

【特長】
・オフィスに最適なA4コピー用紙を一度に23枚同時裁断できるシュレッダーです。
・一回の投入で最大23枚同時裁断できるので大量の書類を破棄する際にとても便利です。
・移動に便利なキャスター付きです。
・グリーン購入法 適合商品。
【機能】
・オートリバース機能(自動逆転):紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。
・オートオフ機能:電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源を切ります。
【安全装置】
・過熱防止装置:モーターが加熱すると自動的にストップします。
・ダストボックススイッチ:扉を開けると、自動で電源が切れます。
・温度ヒューズ:モーターが異常に過熱した際、設定温度に達すると溶断して電源を遮断します。
【材質】
・ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    16~25
  • メディア細断可否
    不可
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A4コピー用紙23枚(50Hz)※60Hzでは1~2枚少なくなります。
  • 幅(mm)
    約380
  • 奥行(mm)
    約290
  • 高さ(mm)
    約600
  • 投入口幅(mm)
    210
  • 消費電力(W)
    430W(50Hz)・500W(60Hz)
  • 定格時間
    15分
  • コードの長さ(m)
    約1.4
  • JANコード
    4967576221603
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

3日目

27,878

型番 : OF23
通常出荷日 3日目
通常単価 27,878
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    16~25
  • メディア細断可否
    不可
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A4コピー用紙23枚(50Hz)※60Hzでは1~2枚少なくなります。
  • 幅(mm)
    約380
  • 奥行(mm)
    約290
  • 高さ(mm)
    約600
  • 投入口幅(mm)
    210
  • 消費電力(W)
    430W(50Hz)・500W(60Hz)
  • 定格時間
    15分
  • コードの長さ(m)
    約1.4
  • JANコード
    4967576221603
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • ダストボックス容量(L)
    約30L(A4コピー用紙約700枚)
  • 細断速度(m/min)
    約2.6(50Hz)、約3.0(60Hz)
  • 細断サイズ
    クロスカット:約4×34mm
  • 質量(g)
    18000