シュレッダー P6HC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シュレッダー P6HC

通常単価:
5,712
通常出荷日:
3日目

【特長】
・A4サイズのコピー用紙を6枚同時細断可能なクロスカットタイプのシュレッダーです。
・ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利。
・斜め挿入口仕様で紙の挿入がスムーズにできます。
・ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】
・サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
・温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
・ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
【材質】
・ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A4コピー用紙6枚、CD・DVD1枚、プラスチック製カード1枚
  • 幅(mm)
    約168
  • 奥行(mm)
    約355
  • 高さ(mm)
    約349
  • 投入口幅(mm)
    紙:220×3.0/CD、DVD:123×2.0
  • ホワイト
  • 消費電力(W)
    175
  • 定格時間
    3分
  • コードの長さ(m)
    約1.4
  • 刃までの距離(mm)
    20(CD投入部67)
  • JANコード
    4967576121033
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

3日目

5,712

型番 : P6HC
通常出荷日 3日目
通常単価 5,712
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    A4コピー用紙6枚、CD・DVD1枚、プラスチック製カード1枚
  • 幅(mm)
    約168
  • 奥行(mm)
    約355
  • 高さ(mm)
    約349
  • 投入口幅(mm)
    紙:220×3.0/CD、DVD:123×2.0
  • ホワイト
  • 消費電力(W)
    175
  • 定格時間
    3分
  • コードの長さ(m)
    約1.4
  • 刃までの距離(mm)
    20(CD投入部67)
  • JANコード
    4967576121033
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 仕様
    CDケース容量:0.9L/紙認識センサー:スイッチ式
  • ダストボックス容量(L)
    8.8L(A4コピー用紙約108枚)
  • 細断速度(m/min)
    約2.2
  • 細断サイズ
    約4×27mm
  • 質量(g)
    4600

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シュレッダー P6HCのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 文書用 シュレッダー2019/06/12
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    よくきれます 正転スイッチがあるのでいい。普通は自動にすると正転になるので正転スイッチがなく 逆転スイッチと自動しかないものがあるので これは 正転にするとずっとまわってくれるのでいい。カットの勢いもいい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)