マイクロスコープ L-KIT565(モニター付き)

マイクロスコープ L-KIT565(モニター付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
194,306
通常出荷日:
お見積り

アームルーペのように使えるモニター付きカメラ。
【特長】
・最大倍率約6倍。
・設置場所を取らないため、作業スペースを広く確保することが可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

L-KIT565

L-KIT565 マイクロスコープ(モニター付)の仕様

マイクロスコープ L-KIT565(モニター付き):関連画像

商品外観

  • 倍率(※モニターサイズ11.6in):1.0~5.8X
  • 視野:258×145~43×24mm
  • 作動距離:590~100mm
  • 撮像素子:1/3" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数:1,920×1,080(200万画素)
  • 記録媒体:SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
  • フレームレート:最大30fps
  • モニター:11.6型ワイド

セット内容

マイクロスコープ L-KIT565(モニター付き):関連画像

L-860 モニター付カメラ

マイクロスコープ L-KIT565(モニター付き):関連画像

L-600-12 レンズ

マイクロスコープ L-KIT565(モニター付き):関連画像

L-519 フレキシブルアーム

型番
L-KIT565
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
補足説明 作動距離
(mm)
記録媒体 モニター
(型)
セット内容 RoHs

194,306円

1個

お見積り

画像・動画保存可590~100SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)11.6 ワイドL-860,L-600-12,L-519非対応

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

キムワイプ S-200 画像

キムワイプ S-200

日本製紙クレシア

研究・分析・工業分野の定番紙ウエスです。(シートタイプ)

パーツボックス PB-360 画像

パーツボックス PB-360

トラスコ中山

仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ 画像

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

ミスミ

コスト重視のお客様におすすめの400g薄手タイプです。

基本情報

倍率(X) 1.0~5.8 視野(mm) 258×145~43×24 撮像素子 1/3"CMOSイメージセンサ
有効画素数 1920×1080(200万画素) フレームレート(fps) 最大30 JANコード 4962772125656

マイクロスコープ L-KIT565(モニター付き)の型番L-KIT565のページです。
型番L-KIT565に関する仕様情報を記載しております。

L-KIT565で型番確定

マイクロスコープ L-KIT565(モニター付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: カメラのフランジバックを教えてください。
回答: レンズマウントがCマウントのものは17.526mmです。レンズマウントがCSマウントのものは12.5mmです。フランジバックとはカメラレンズの取付面から撮像素子の受光面までの距離のことです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)