水圧テストゲージ 20

水圧テストゲージ 20
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,140円~
通常出荷日:
5日目

【用途】
・戸建住宅の水圧検査・集合住宅の水圧試験に。
【特長】
・各地水道局の型式(例:東京都型など)に対応できます。
・真鍮製で錆の心配がありません。
・バルブを2カ所にセット。より完璧な配管耐圧テストができる構造です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
HN-200
TG20-11
TG20-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 圧力レンジ
(Mpa)
最小目盛
(Mpa)
材質 取付ねじ(d1×d2) 用途 口径
(mm)
全長
(mm)
JANコード

1,140円

1個あり

5日目

パイプ------195(有効長)4528235132038

7,988円

1個あり

5日目

一般圧力計0~2.50.05真鍮G1×G1気体または液体の定圧力測定201904528235131116

8,656円

1個あり

5日目

一般圧力計0~2.50.05真鍮PF7/8×PF7/8気体または液体の定圧力測定201904528235131147