セーフティ拡張ユニット RELTRONIC 6SX

通常単価:
10,941
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・安全カテゴリ2の環境まで適用可能
・FURTIF(非接触セーフティスイッチ)や小型セーフティリレーなどの接点容量増加が可能
・本体ランプによりリレーの動作状態を確認可能
・幅22.5mmの省スペースタイプ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RELTRONIC-6SX

型番
RELTRONIC-6SX
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 仕様

10,941円

1個

お見積り

開閉寿命:1000万回以上適合規格:EN50205、EN1088

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他 電源 24V AC/DC(50/60Hz) 縦(mm) 114
横(mm) 22.5 入出力 NO接点×4、NC接点×2(補助)

セーフティ拡張ユニット RELTRONIC 6SXの型番RELTRONIC-6SXのページです。
型番RELTRONIC-6SXに関する仕様情報を記載しております。

RELTRONIC-6SXで型番確定

セーフティ拡張ユニット RELTRONIC 6SXのレビュー