セーフティリレーユニット COM 3C

通常単価:
38,004
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・安全カテゴリー4の環境まで適用可能
・両手操作制御を監視
・本体ランプにより動作状態を確認可能
・幅22.5mmの省スペースタイプ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

COM-3C

型番
COM-3C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 仕様

38,004円

1個

お見積り

開閉寿命:1000万回以上適合規格:EN954-1、EN574

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他 電源 24V AC/DC(50/60Hz) 縦(mm) 114
横(mm) 22.5 入出力 NO接点×2、NC接点×1(補助)

セーフティリレーユニット COM 3Cの型番COM-3Cのページです。
型番COM-3Cに関する仕様情報を記載しております。

COM-3Cで型番確定

セーフティリレーユニット COM 3Cのレビュー