セーフティスイッチ EPINUS OX

通常単価:
33,685
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・コード化された磁気センサを使用する事により、安全機能の無効化を防止
・開閉寿命1億回のロングライフ
・保護構造レベルIP69K
・セーフティリレーユニットと組み合わせる事により、カテゴリ4までの機械に適用(1台のみでセーフティリレー併用時)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EPINUS-OX

型番
EPINUS-OX
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS付属品 仕様

33,685円

1個

お見積り

103mケーブル付属適合規格:EN60204-1、EN60947-5-3、CE

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他 電源 24V DC 縦(mm) 90
横(mm) 19 入出力 AWAX接続用 NO出力×2、 NC電圧出力×1(24V 100mA) 詳細タイプ ハウジング材質:ステンレス(SUS316L)+エポキシ

セーフティスイッチ EPINUS OXの型番EPINUS-OXのページです。
型番EPINUS-OXに関する仕様情報を記載しております。

EPINUS-OXで型番確定

セーフティスイッチ EPINUS OXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)