セーフティスイッチ FURTIF OPTO2S

通常単価:
9,989
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・コード化された磁気センサを使用する事により、安全機能の無効化を防止
・開閉寿命5000万回のロングライフ
・保護構造レベルIP67
・低リスク(PL1e)の機械には単体で適用可能

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FURTIF-OPTO2S

型番
FURTIF-OPTO2S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS付属品 仕様

9,989円

1個

お見積り

103mケーブル付属適合規格:EN60204-1、EN60947-5-3、CE

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他 電源 24V AC/DC(50/60Hz) 縦(mm) 70
横(mm) 16.5 入出力 NO接点×2 詳細タイプ ハウジング材質:ポリアミド6(PA6)+エポキシ
トラスココード 838-3712

セーフティスイッチ FURTIF OPTO2Sの型番FURTIF-OPTO2Sのページです。
型番FURTIF-OPTO2Sに関する仕様情報を記載しております。

FURTIF-OPTO2Sで型番確定

セーフティスイッチ FURTIF OPTO2Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)