見える化製品 MIERUZZO 進捗表示器

通常単価:
37,548円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・イベントロガーからのデータを受け生産進捗情報を表示するLED表示器
・実績値/目標値/経過時間等を表示

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

見える化製品 MIERUZZO 進捗表示器:関連画像

型番
M13-401
M13-402
M13-403
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 プリセット 詳細タイプ 質量
(g)

56,321円

1個

お見積り

AC100~240V1~4段MLD-Master3000(ブラケットを除く)

49,847円

1個

お見積り

-1~4段MLD-Slave3000(ブラケットを除く)

37,548円

1個

お見積り

AC100~240V3段MSD1000(ブラケットを除く)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他 計数範囲 6桁

見える化製品 MIERUZZO 進捗表示器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)