見える化製品 MIERUZZO インプットフィルタ

通常単価:
11,265
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・生産パルスより稼働/非稼働を判定するウオッチドック機能
・一定時間内のパルスをフィルターし ワンショットパルスに変換する機能
・イベントロガー本体のスロットへの接続で、上記の機能を自動判別

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M13-201

見える化製品 MIERUZZO インプットフィルタ:関連画像

型番
M13-201
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
電源 設定範囲

11,265円

1個

お見積り

40DC5V(イベントロガーより供給)ウォッチドッグタイマ(1秒~59分59秒)、パルスフィルタ(0.1秒~999.9秒)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ データ機器関連品 適合機種 M13-101専用 寸法(mm) 85.5×35.0×19.6

見える化製品 MIERUZZO インプットフィルタの型番M13-201のページです。
型番M13-201に関する仕様情報を記載しております。

M13-201で型番確定

見える化製品 MIERUZZO インプットフィルタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)