G80シリーズ 中型表示トータルカウンタ

G80シリーズ 中型表示トータルカウンタ
通常単価:
77,385円~
通常出荷日:
お見積り

画像は代表画像になります。

【特長】
・文字寸法57×33.4mmの赤色LED採用、電子式トータルカウンタ。
・高輝度LEDで20m離れた所から数字を確認可能。
・任意の位置(3箇所)に小数点を点灯させることが可能。
・不揮発性メモリを採用
・センサ電源内蔵。
・入力は90°位相差入力/加算減算個別入力が可能です。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

中型表示器 G80シリーズ(トータルカウンタ):関連画像

型番
G80-102
G80-103
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
計数範囲 トラスココード 仕様 質量
(g)

77,385円

1個

お見積り

5桁809-4350メモリあり約2800

80,305円

1個

お見積り

6桁809-4351メモリあり約2800

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ リセット方式 その他 電源 AC100/115V・AC200/230V 切換式±10% 50/60Hz
詳細タイプ リモートリセット

G80シリーズ 中型表示トータルカウンタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)