MCUシリーズ 0戻しなしトータルカウンタ

通常単価:
2,327円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・事務機器、自動販売機、印刷機器、遊技機械、各種リース機器等の駆動回数の記録用に多数使用されています。
・約100機種揃った豊富な機種。ご使用に最適な機種をお選びいただけます。
・小型・軽量。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

電磁カウンタ MCUシリーズ(リセットなしトータルカウンタ):関連画像

型番
MCU-6C-DC24V
MCU-6CY-DC24V
MCU-6P-DC24V
MCU-6S-DC24V
MCU-7C-DC24V
MCU-7CY-DC24V
MCU-7P-DC24V
MCU-7S-DC24V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
計数範囲 詳細タイプ 特長 仕様 質量
(g)

2,430円

10個

お見積り

6桁ベース取付ネジ止め式リセットなし外観・色:プラスチックカバー・黒色100

2,459円

10個

お見積り

6桁ベース取付ネジ止め式リセットなし外観・色:プラスチックカバー・黒色105

2,430円

10個

お見積り

6桁パネル取付ネジ止め式リセットなし外観・色:プラスチックカバー・黒色100

2,327円

10個

お見積り

6桁底面取付ネジ止め式リセットなし外観・色:プラスチックカバー・黒色85

2,783円

10個

お見積り

7桁ベース取付ネジ止め式リセットなし外観・色:プラスチックカバー・黒色100

2,812円

10個

お見積り

7桁ベース取付ネジ止め式リセットなし外観・色:プラスチックカバー・黒色105

2,783円

10個

お見積り

7桁パネル取付ネジ止め式リセットなし外観・色:プラスチックカバー・黒色100

2,709円

10個

お見積り

7桁底面取付ネジ止め式リセットなし外観・色:プラスチックカバー・黒色85

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ リセット方式 その他 電源 AC100V.200V 50/60Hz共用 DC24V

MCUシリーズ 0戻しなしトータルカウンタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)