G62シリーズ 1・2段設定カウンタ

G62シリーズ 1・2段設定カウンタ
通常単価:
25,401円~
通常出荷日:
お見積り

画像は代表画像になります。

【特長】
・LED2連表示
・簡単操作
・1・2段プリセット
・キイプロテクト
・フリープリセット
・入力禁止機能

型番

3 の型番候補があります候補を表示

電子カウンタ G62シリーズ(プリセットカウンタ):関連画像

型番
G62-101
G62-102
G62-112
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
プリセット 仕様 質量
(g)

25,401円

1個

お見積り

1段メモリあり約240

25,401円

1個

お見積り

1段メモリあり約240

26,592円

1個

お見積り

2段メモリあり約240

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ リセット方式 ワンタッチボタン式 計数範囲 0~9999
電源 AC100~240V

G62シリーズ 1・2段設定カウンタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)