(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル圧着ペンチ 9752-65DG

デジタル圧着ペンチ 9752-65DG

通常単価:
114,666
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

・4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。
・圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。
・圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。
・工場にて規格に適合するように精密に設定。
・コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。
・負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
・調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。
・あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示。
・ピン端子の圧着に。
・ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
・クローズドバレル4インテンド用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

  • 商品分類
    ペンチ
  • ペンチタイプ
    ペンチ
  • 全長(mm)
    250
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量(g)
    633
  • クリンピング能力(mm2)
    0.14-6.0
  • クリンピング能力(AWG)
    26-10
  • JANコード
    4003773063216
  • トラスココード
    478-7528

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

114,666

型番 : 9752-65DG
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 114,666

スペック

  • 商品分類
    ペンチ
  • ペンチタイプ
    ペンチ
  • 全長(mm)
    250
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量(g)
    633
  • クリンピング能力(mm2)
    0.14-6.0
  • クリンピング能力(AWG)
    26-10
  • JANコード
    4003773063216
  • トラスココード
    478-7528
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:ニッケルメッキ。ハンドル仕様:コンフォート
  • 特長
    適用:圧着調整0.01mmデジタル(ワイドミュラー・フェニックス等)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

デジタル圧着ペンチ 9752-65DGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)