(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライト コンパクト センサー(120ルーメン) LL-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDヘッドライト コンパクト センサー(120ルーメン) LL-12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,962
通常出荷日:
5日目

軽量&コンパクトなLEDヘッドライト。【特長】・最軽量&コンパクトなヘッドライ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 全光束(lm):
    120
  • 特殊用途:
    防滴
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • サイズ(mm):
    W60 ×H45 ×D50
  • 全光束詳細(lm):
    強:約120、中:約60、弱:約30
  • 電源詳細:
    単4アルカリ乾電池 3本
  • 光源:
    高輝度白色LEDチップ(1個)(CREE LED) / 高輝度赤色LEDチップ(2個)
  • 連続点灯時間(h):
    強:約4、中:約7、弱:約15、赤色LED:約30
  • JANコード:
    4907986764123
  • 内容量:
    1個

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

5日目

1,962

型番 : LL-12
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 1,962
内容量 1個

スペック

  • 全光束(lm)
    120
  • 特殊用途
    防滴
  • 電池種類
    単4
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • サイズ(mm)
    W60 ×H45 ×D50
  • 全光束詳細(lm)
    強:約120、中:約60、弱:約30
  • 電源詳細
    単4アルカリ乾電池 3本
  • 光源
    高輝度白色LEDチップ(1個)(CREE LED) / 高輝度赤色LEDチップ(2個)
  • 連続点灯時間(h)
    強:約4、中:約7、弱:約15、赤色LED:約30
  • JANコード
    4907986764123
  • 保護等級
    防沫形 IPX4
  • 付属品
    専用ベルト(最大45cm)
  • 質量(g)
    60

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

軽量&コンパクトなLEDヘッドライト。
【特長】
・最軽量&コンパクトなヘッドライト。
・ベルトも含めた重さは、たったの70g。(電池含む)。
・軽量なので、持ち運びも便利。
【用途】
・プロの作業現場。
・キャンプやレジャー。

(i)ご注意

  • LEDチップの交換はできません。

商品情報

LEDヘッドライト コンパクト センサー 120ルーメンの特長

LEDヘッドライト コンパクト センサー 120ルーメン使用のイメージ

センサーモード、センサー
レンズ前で手をかざして点灯

点灯イメージ

点灯イメージ

点灯/照射切替スイッチの寸法

点灯/照射切替スイッチの寸法

赤色LED

赤色LED

  • シーンに合わせて4パターンの照射切り替えができるLEDヘッドライト。
  • 白色LED(明るさ:強/中/弱)、赤色LEDの4パターン照射。
    【ON照射強度(強)>ON照射強度(中)>ON照射強度(弱)>ON赤色LED>OFF】
  • 高精度・省電力 長寿命なCREE社のLEDを使用。
    LEDチップの交換はできない。
  • レンズ前で手を振ることで、点灯/消灯可能なセンサーモードに。
  • 持ち運びに便利なコンパクト設計。
  • 専用ベルト・電池付属で、すぐに使用可能。
点灯/照射切替スイッチの使用イメージ 本体をしっかり持ち、点灯/照射切替スイッチを押して明かりをつける。 点灯/照射切替スイッチを4秒間以上長押しすることで、センサーモードになる。レンズ前で手をスライドするようにかざすことでセンサーが反応し、本体に触れずに点灯/消灯が可能

点灯/照射切替スイッチの使用イメージ
本体をしっかり持ち、点灯/照射切替スイッチを押して明かりをつける。
点灯/照射切替スイッチを4秒間以上長押しすることで、センサーモードになる。レンズ前で手をスライドするようにかざすことでセンサーが反応し、本体に触れずに点灯/消灯が可能。

仕様

品番LL-12
光源高輝度白色LEDチップ(1個)(CREE LED)/高輝度赤色LEDチップ(2個)
明るさ(白色LED)[強]約120ルーメン
[中]約60ルーメン
[弱]約30ルーメン
連続点灯時間(電池寿命)
白色LED(強/中/弱)
赤色LED
[強]約4時間
[中]約7時間
[弱]約15時間
[赤色LED]約30時間
防水性能防まつ形(IPX4)
[あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない]
*JIS規格:電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
電源(テスト用電池付属)単4アルカリ乾電池 3本
本体材質PC樹脂
付属品 専用ベルト(最大45cm)
本体サイズ/重量60W×45H×50D(mm)/60g

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDヘッドライト コンパクト センサー(120ルーメン) LL-12

LEDヘッドライト コンパクト センサー(120ルーメン) LL-12

    LEDヘッドライト コンパクト(160ルーメン) LL-11

    LEDヘッドライト コンパクト(160ルーメン) LL-11

      [単3x3本] ヘッドライト/LED(センサースイッチ/白・赤光)

      [単3x3本] ヘッドライト/LED(センサースイッチ/白・赤光)

        PRINCETON FUEL BK

        PRINCETON FUEL BK

          ヘッドライト用プロテクターレンズ

          ヘッドライト用プロテクターレンズ

            Gシリーズ 高出力ヘッドライト

            Gシリーズ 高出力ヘッドライト

              GENTOS COB LED搭載充電式クリップヘッドライト

              GENTOS COB LED搭載充電式クリップヘッドライト

                LEDヘッドライト ヘッドウォーズ HLPシリーズ

                LEDヘッドライト ヘッドウォーズ HLPシリーズ

                  EOS360 ブラック

                  EOS360 ブラック

                    LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ搭載

                    LEDヘッドライト 非接触式センサースイッチ搭載

                      LEDコンパクトヘッドライト

                      LEDコンパクトヘッドライト

                        [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

                        [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

                          [単3x3本]ヘッドライト/LED(集光・充電セット)

                          [単3x3本]ヘッドライト/LED(集光・充電セット)

                            メーカー カシムラ カシムラ エスコ PRINCETON TJMデザインタジマツール GENTOS GENTOS GENTOS PRINCETON ELPA朝日電器 GENTOS エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,962円 1,990円 4,464円 3,467円 307円 13,440円 2,136円 3,461円~ 25,596円 1,858円~ 732円 4,148円 10,197円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            全光束(lm) 120 160 - - - 1100 - - - - - - -
                            特殊用途 防滴 防雨 - - - - - - - 防水 - - -
                            電池種類 単4 単4 - - - リチウム - - 単4 単4 ボタン - -
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト - - その他 ヘッドライト - - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト - -
                            サイズ(mm) W60 ×H45 ×D50 W60 ×H45 ×D40 - - - - - - - - - - -

                            LEDヘッドライト コンパクト センサー(120ルーメン) LL-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: LEDチップの交換可能ですか?
                            回答: 交換はできない仕様となっております。
                            質問: 部品(ベルト)だけ別売で購入できますか?
                            回答: 付属品とは形状が異なりますが、汎用ベルト(LL-15)をご用意しております。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)