(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

サークリップツール 4610-100

サークリップツール 4610-100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
235,956
通常出荷日:
お見積り

・穴用、軸用に対応。
・直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。
・セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。
・直径6mmと9mmの交換チップ付。
・1工程でスナップリングの着脱が可能。
・先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
・大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。
・風車・造船・建機向け。
【注意事項】
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
入数

絞り込み

  • 1
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1

お見積り

235,956

型番 : 4610-100
通常出荷日 お見積り
通常単価 235,956
内容量 1

スペック

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • JANコード
    4003773075417
  • 品名
    4610-100 サークリップツール (400-1000MM)
  • 質量(g)
    2200
  • 仕様
    対応内径(φmm):400-1000、対応シャフト径(φmm):400-1000
  • 注意事項
    ※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

サークリップツール 4610-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)