メリー 三枚式ハイプラニッパ X160

メリー 三枚式ハイプラニッパ X160

通常単価:
4,267円~
通常出荷日:
お見積り

特殊製法の精密3枚式プラスチックニッパ。
【特長】
・特殊製法による精密三枚式のプラスチック専用ニッパ。
・ガタが発生しにくく、たとえ発生してもガタ修正具により簡単に修正できる。
・長期間にわたり切れ味、切り口とも良好。
・ソフトカバー、バネ、刃のくい違い防止ストッパ、バネ落下防止ストッパ付。
・標準刃:円状刃。
【用途】
・射出成型工場のゲートカット作業に。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 131
  • 159
  • 解除
プラスチック切断能力(mmΦ)

絞り込み

  • 3
  • 5
  • 解除
呼び寸法

絞り込み

  • 125mm
  • 150mm
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 853-5094
  • 853-5093
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
131
3
125mm
853-5093

お見積り

4,267

型番 : X160-125
通常出荷日 お見積り
通常単価 4,267

スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • 全長(mm)
    131
  • ばね付有無
  • プラスチック切断能力(mmΦ)
    3
  • 呼び寸法
    125mm
  • トラスココード
    853-5093
  • 質量(g)
    90
159
5
150mm
853-5094

お見積り

4,504

型番 : X160-150
通常出荷日 お見積り
通常単価 4,504

スペック

  • 商品分類
    ニッパ
  • ニッパータイプ
    ニッパ
  • 全長(mm)
    159
  • ばね付有無
  • プラスチック切断能力(mmΦ)
    5
  • 呼び寸法
    150mm
  • トラスココード
    853-5094
  • 質量(g)
    130

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

三枚式ハイプラニッパの仕様

ハイプラニッパ(三枚式板バネ式)の外観

ハイプラニッパ(三枚式板バネ式)の外観

X160-125の仕様

  • 呼び寸法:125mm
  • 実寸法(全長):131mm
  • a:14.0mm
  • b:7.5mm
  • c:13.0mm
  • 質量:90g
  • 切断能力(樹脂):直径3.0mm

X160-150の仕様

  • 呼び寸法:150mm
  • 実寸法(全長):159mm
  • a:16.0mm
  • b:8.0mm
  • c:17.0mm
  • 質量:130g
  • 切断能力(樹脂):直径5.0mm

交換用バネ:160S-125/MBN-01、160S-150/MBN-02

樹脂切断用ニッパの寸法図

樹脂切断用ニッパの寸法図

ハイプラニッパ(三枚式板バネ式)の先端名称

ハイプラニッパ(三枚式板バネ式)の先端名称

ガタ修正ボルト

ガタ修正ボルト

ガタ修正ボルトのネジを少し緩め付けるとガタはなくなる。

注意事項

  • 切断能力は軟質樹脂の場合です。
  • 硬質樹脂の場合0.6~0.7掛とお考え下さい。
  • 能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。
  • ソフトカバーには絶縁性能はありません。
  • 切断作業には安全メガネを使用して下さい。

メリー 三枚式ハイプラニッパ X160のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)