MG10(メインモジュール仕様)

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
MG10-P1
MG10-P2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
電源電圧 突入電流(10ms) 電源逆接続対策 入力形式

27,566円

1個

お見積り

2.0+接続されるモジュールの合計電力DC12~24 V(11~26.4 V)許容電源立ち上がり時間:100ms以下10A以下(モジュール最大接続時)ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)ソース入力(+COM)/フォトカプラ絶縁、外部電源DC5~24 V

27,566円

1個

お見積り

2.0+接続されるモジュールの合計電力DC12~24 V(11~26.4 V)許容電源立ち上がり時間:100ms以下10A以下(モジュール最大接続時)ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)シンク入力(−COM)/フォトカプラ絶縁、外部電源DC5~24 V

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ カウンタ

MG10(メインモジュール仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)