DK805S(高分解能タイプ)

DK805S(高分解能タイプ)
通常単価:
77,500円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・分解能 0.1μm
・ストローク 5mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

型番
DK805SAFLR
DK805SAFR
DK805SALR
DK805SAR
DK805SBFLR
DK805SBFR
DK805SBLR
DK805SBR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
精度
(μm)
測定力 ケーブル長さ
(m)
原点位置 スピンドル駆動方式 保護等級 使用温度範囲
(℃)
保存温度範囲
(℃)
測定子 付属品 消費電力
(W)
最大応答速度
(m/min)
構造 ステム形状 電源電圧 質量
(g)

90,646円

1個

お見積り

1(20 ℃にて)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N2.4スピンドル移動1mmの位置バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)0~50−20~60超硬合金球面付/取付ねじM2.5取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個180ライトアングルフランジタイプDC5V±5%約30

90,646円

1個

お見積り

1(20 ℃にて)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N2.4スピンドル移動1mmの位置バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)0~50−20~60超硬合金球面付/取付ねじM2.5取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個180ストレートフランジタイプDC5V±5%約30

85,250円

1個

お見積り

1(20 ℃にて)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N2.4スピンドル移動1mmの位置バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)0~50−20~60超硬合金球面付/取付ねじM2.5取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個180ライトアングルφ8ストレートDC5V±5%約30

85,250円

1個

お見積り

1(20 ℃にて)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N2.4スピンドル移動1mmの位置バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)0~50−20~60超硬合金球面付/取付ねじM2.5取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個180ストレートφ8ストレートDC5V±5%約30

82,405円

1個

お見積り

1(20 ℃にて)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N2.4スピンドル移動1mmの位置バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)0~50−20~60超硬合金球面付/取付ねじM2.5取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個142ライトアングルフランジタイプDC5V±5%約30

79,891円

1個

お見積り

1(20 ℃にて)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N2.4スピンドル移動1mmの位置バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)0~50−20~60超硬合金球面付/取付ねじM2.5取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個142ストレートフランジタイプDC5V±5%約30

77,500円

1個

お見積り

1(20 ℃にて)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N2.4スピンドル移動1mmの位置バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)0~50−20~60超硬合金球面付/取付ねじM2.5取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個142ライトアングルφ8ストレートDC5V±5%約30

77,500円

1個

お見積り

1(20 ℃にて)(20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N2.4スピンドル移動1mmの位置バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)0~50−20~60超硬合金球面付/取付ねじM2.5取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個142ストレートφ8ストレートDC5V±5%約30

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 測定子 測定範囲 5 最高分解能(μm) 0.1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)