ミニクロスカット・ウルトラマイクロカットシュレッダー

ミニクロスカット・ウルトラマイクロカットシュレッダー

通常単価:
14,199円~
通常出荷日:
4日目

静音なオーロラ シュレッダー 大型タイプ。
【特長】
・3WAY静音シュレッダー(コピー用紙、CD/DVD、クレジットカード)。
・各種表示機能付き。
【用途】
・書類やCD/クレジットカードをシュレッダーする際に使用。

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
  • 対応サイズ
    A4
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 超静音モデル、ウルトラマイクロカット
  • 静音モデル、ミニクロスカット
  • 解除
細断最大枚数詳細(枚)

絞り込み

  • 6(カード・CD:1)
  • 12(カード・CD:1)
  • 解除
カットサイズ(mm)

絞り込み

  • 2×12
  • 4×12
  • 解除
寸法(mm)

絞り込み

  • 354×235×471
  • 366×292×550
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4994614784271
  • 4994614784486
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
静音モデル、ミニクロスカット
12(カード・CD:1)
4×12
366×292×550
4994614784486

4日目

18,499

型番 : AS1236C
通常出荷日 4日目
通常単価 18,499
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
  • 詳細タイプ
    静音モデル、ミニクロスカット
  • 対応サイズ
    A4
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    12(カード・CD:1)
  • カットサイズ(mm)
    4×12
  • 寸法(mm)
    366×292×550
  • JANコード
    4994614784486
  • モーター音量(dB)
    58
  • ダストボックス容量(L)
    25.4(A4約510枚)
  • 連続裁断時間
    10
1台
超静音モデル、ウルトラマイクロカット
6(カード・CD:1)
2×12
354×235×471
4994614784271

4日目

14,199

型番 : AS650MQ
通常出荷日 4日目
通常単価 14,199
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
  • 詳細タイプ
    超静音モデル、ウルトラマイクロカット
  • 対応サイズ
    A4
  • 細断最大枚数詳細(枚)
    6(カード・CD:1)
  • カットサイズ(mm)
    2×12
  • 寸法(mm)
    354×235×471
  • JANコード
    4994614784271
  • モーター音量(dB)
    52
  • ダストボックス容量(L)
    16(A4約330枚)
  • 連続裁断時間
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

オーロラ シュレッダー 大型タイプの詳細

AS1236C 商品イメージ

AS1236C 商品イメージ

AS1720CM 商品イメージ

AS1720CM 商品イメージ

AS650MQ 商品イメージ

AS650MQ 商品イメージ

オーロラ シュレッダー 大型タイプの仕様

AS1236C

  • 製品寸法:366×292×550mm
  • 製品重量:約10.1kg
  • 最多挿入枚数:A4コピー用紙12枚
  • 裁断サイズ:A4コピー用紙 4×12mm(ミニクロスカット)
  • メディア対応:クレジットカード1枚(ミニクロスカット) CD1枚(ミニクロスカット)
  • 裁断速度:2.0m/分
  • 連続裁断時間:10分
  • モーターの音量:58dB
  • ダストボックス容量:約25.4L(収納枚数約510枚)
  • 電源、過熱、半ドア表示ランプ付き

AS1720CM

  • 製品寸法:302×414×666mm
  • 製品重量:約17.5kg
  • 最多挿入枚数:A4コピー用紙17枚
  • 裁断サイズ:A4コピー用紙 4×12mm(ミニクロスカット)
  • メディア対応:クレジットカード1枚(ミニクロスカット) CD1枚(ミニクロスカット)
  • 裁断速度:2.2m/分
  • 連続裁断時間: 20分
  • モーターの音量:56dB
  • ダストボックス容量:約26.5L(収納枚数約530枚)
  • 電源、過熱、過投入、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ付き
  • オートリバース付き

AS650MQ

  • 製品寸法:358×186×405mm
  • 製品重量:約6.9kg
  • 最多挿入枚数:A4コピー用紙6枚
  • 裁断サイズ:A4コピー用紙2mm×12mm(マイクロカット)
  • メディア対応:クレジットカード1枚(4分割) CD1枚(4分割)
  • 裁断速度:2.2m/分
  • 連続裁断時間:10分
  • モーターの音量:52dB
  • ダストボックス容量:約16L(収納枚数約330枚)
  • 電源、過熱、紙詰まり、半ドア表示ランプ付き
  • 安全に使える、チャイルドロックスイッチ付き

商品担当おすすめ

ミニクロスカット・ウルトラマイクロカットシュレッダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)