デジメトロン[センサヘッド] IPD-B505F

デジメトロン[センサヘッド] IPD-B505F
通常単価:
41,268円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・装置への組み込みに最適な超小型ボックスタイプです。
・原点検出機能を搭載していますので、電源OFFのたびにマスター合わせをする必要がありません。
・下面取付の採用でステム部締め付けすぎによるトラブルを解消します。
・保護等級IP67、EMC指令(CEマーキング)対応機。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
IPD-B505F/05M
IPD-B505F/2M
IPD-B505F/2M03N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定力
(N)
標準仕様(ケーブル) 特長 検測範囲
(mm)
質量
(g)

41,400円

1個

お見積り

1.08N以下ケーブル長:0.5M保護等級:IP67相当563

41,268円

1個

お見積り

1.08N以下ケーブル長:2M保護等級:IP67相当5110

44,160円

1個

お見積り

0.3N以下ケーブル長:2M保護等級:IP67相当5110

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 リニアゲージ 表示方式 デジタル 目量・最小表示(mm) 0.0005
精度(μm) 1μm以下 標準仕様(測定子) F-201(セラミック) 標準仕様(ゴムベローズ) M-138

デジメトロン[センサヘッド] IPD-B505Fのレビュー