(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

小刀刃
  • 数量スライド割引

小刀刃

通常単価:
279
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Pカッター対応用替刃。
【特長】
・刃厚が0.6mmでしっかりしたコシがあり、本格細工用として便利。
【用途】
・アクリル板切断、薄い合板の削り作業に最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚(mm)
    0.6
  • 全長(mm)
    56.5
  • 替刃入数(枚)
    10
  • 適合本体
    Pカッター
  • JANコード
    4984183129903

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

279

  • 数量スライド割引
型番 : PB-10A
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 279

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚(mm)
    0.6
  • 全長(mm)
    56.5
  • 替刃入数(枚)
    10
  • 適合本体
    Pカッター
  • JANコード
    4984183129903
  • 質量(g)
    32

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

小刀刃の仕様

  • 独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃。
小刀刃の寸法図

小刀刃の寸法図

品名品番刃厚重さ
小刀刃PB-10A0.6mm32g

商品担当おすすめ

セフティベース 画像

セフティベース

ムラテックKDS

デザインナイフ(青) 画像

デザインナイフ(青)

ムラテックKDS

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

よくあるご質問(FAQ)

質問: いろんな種類の刃がありますが、それぞれの用途を教えて下さい。
回答: プラ切り刃:プラスチック(アクリル)の板を切る時に使用します。溝線を切り、破断させて使います。小刀刃:刃厚が0.6mmでしっかりしたコシがあり、本格細工用として便利です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)