(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートL(赤)

オートL(赤)

通常単価:
345
通常出荷日:
お見積り

手になじむ万能L型カッター。
【特長】
・使いやすいオートロック式。
・付属品:大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)。
【用途】
・石膏ボード・ダンボール・厚紙・PPバンドその他色々な作業に使用されるオールラウンドカッター。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 詳細タイプ
    オートロック機構
  • 替刃入数(枚)
    2
  • 適合替刃
    剛白刃(大)
  • JANコード
    4954183139131

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

345

型番 : L-18RE
通常出荷日 お見積り
通常単価 345

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 詳細タイプ
    オートロック機構
  • 替刃入数(枚)
    2
  • 適合替刃
    剛白刃(大)
  • JANコード
    4954183139131
  • 剛白刃(大)
  • 質量(g)
    84

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

オートL赤の仕様

オートL赤 イメージ

オートL赤 イメージ

品名品番重量
オートL(赤)L-18RE大(L刃)0.5mm厚、計3枚付84g

商品担当おすすめ

セフティベース 画像

セフティベース

ムラテックKDS

デザインナイフ(青) 画像

デザインナイフ(青)

ムラテックKDS

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

よくあるご質問(FAQ)

質問: カッターナイフの選び方を教えて下さい。
回答: 用途別に適したカッター(刃)を選んでください。・L刃はダンボールや薄手のベニヤ板や石膏ボードなどの切断に適しています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)