エアーダスターレバー式 WT88

通常単価:
2,261円~
通常出荷日:
4日目~

ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に!!
・流量調整機能付。
・空気の流入は上部・下部どちらからでも可能です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

882021

型番
882021
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル長さ
(mm)
使用流体 材質

2,261円

1個

お見積り

標準ノズル空気ポリアセタール

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) 最高使用圧力(Mpa) 1.4 ノズル口径(mm) 2
ノズルネジ径 G1/8

エアーダスターレバー式 WT88の型番882021のページです。
型番882021に関する仕様情報を記載しております。

882021で型番確定

エアーダスターレバー式 WT88のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
882023
882025
882027
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル長さ
(mm)
使用流体 材質

3,165円

1個

お見積り

150空気ポリアセタール

4,251円

1個

お見積り

300空気ポリアセタール

5,155円

1個

4日目

500空気ポリアセタール

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)