エアーダスターレバー式 HK60

通常単価:
1,058円~
通常出荷日:
4日目

ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に!!

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
133651
133652
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル長さ
(mm)
仕様 使用流体 材質

1,058円

1個

4日目

標準ノズル-空気アルミダイカスト

1,058円

1個

4日目

標準ノズルエアー挿入口:ニップル(ネジG1/4)空気アルミダイカスト

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ エアダスター(アルミボディー) 最高使用圧力(Mpa) 0.7 ノズル口径(mm) 2
ノズルネジ径 G1/8

エアーダスターレバー式 HK60のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)