汎用電子台はかり ATXシリーズ(ストレインゲージ式センサ)

汎用電子台はかり ATXシリーズ(ストレインゲージ式センサ)
通常単価:
80,747円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・上下限リミット機能で重量チェックが可能
・計数測定ができる「個数モード」にカンタン操作で切換え可能
・表示部はポールを取り外すとセパレートが可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
ATX-6K
ATX-30K
ATX-150K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)

(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード 特長 電源 風袋引き範囲 スパン調整

80,747円

1個

お見積り

1500,3000,60000.5,1,2250200200395380816-7686蛍光表示,表示部角度調節AC100V±10%,50/60Hz全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整

88,987円

1個

お見積り

6000,15000,300002,5,10310330330442485816-7685蛍光表示,表示部角度調節AC100V±10%,50/60Hz全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整

88,987円

1個

お見積り

30000,60000,15000010,20,50530380380665760816-7684蛍光表示,表示部角度調節AC100V±10%,50/60Hz全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 計量皿形状 角皿
乾電池対応 無し 温度範囲(℃) -5~35 湿度範囲(%) 20%~85%rh(但し結露のないこと)

汎用電子台はかり ATXシリーズ(ストレインゲージ式センサ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)