高精度電子はかり CGシリーズ(音叉式力センサ)

高精度電子はかり CGシリーズ(音叉式力センサ)
通常単価:
56,029円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・現場重視の丈夫な設計と豊富なオプション
・ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示
・上下限コンパレータ機能で測定結果を「H:過量/C:適量/L:不足」で判別
・アルミダイカストボディを使用した頑丈設計

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
CG-12K
CG-150
CG-600
CG-6000
CG-620
CG-6200
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
トラスココード 特長 電源 風袋引き範囲 スパン調整 過負荷時表示

65,916円

1個

お見積り

120001角皿190-190816-7628液晶表示専用ACアダプター全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示

56,029円

1個

お見積り

1500.01丸皿-140-816-7629液晶表示専用ACアダプター全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示

65,916円

1個

お見積り

6000.02丸皿-140-816-7696液晶表示専用ACアダプター全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示

65,916円

1個

お見積り

60000.2角皿190-190816-7697液晶表示専用ACアダプター全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示

82,395円

1個

お見積り

6200.01丸皿-140-816-7698液晶表示専用ACアダプター全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示

82,395円

1個

お見積り

62000.1角皿190-190816-7699液晶表示専用ACアダプター全ひょう量外部校正分銅による手動スパン調整ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 乾電池対応 無し
幅(mm) 208 奥行(mm) 310 高さ(mm) 87
温度範囲(℃) 0~40 湿度範囲(%) 80%rh以下(但し結露のないこと)

高精度電子はかり CGシリーズ(音叉式力センサ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)