コンフォートグリップドライバーセットー(3本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンフォートグリップドライバーセットー(3本組)

通常単価:
1,988
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ドイツ製高品質のコンフォートグリップドライバーセット3本組。
【特長】
・プラスドライバー3本のセット。
・ク​ッ​シ​ョ​ン​性​の​高​い​ラ​バ​ー​グ​リ​ッ​プ​・​二​重​形​成​ハ​ン​ド​ル​を​採​用​。
・ブ​レ​ー​ド​を​差​し​込​ん​で​の​強​力​な​締​め​付​け​作​業​も​可​能​。
・​硬​度​と​ト​ル​ク​値​は​ド​イ​ツ​D​I​N​規​格​及​び​ISO​基​準​以​上。
・作​業​中​に​回​転​し​な​い​よ​う​に​デ​ザ​イ​ンされている。
・クロムバナジウムモリブデンブレード、クロムメッキ仕上げ。
・刃先は高い精度でネジにフィットするブラックチップ精密加工。
【用途】
・ねじの締め付け、緩め作業に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,988

型番 : 2325
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,988

スペック

  • 先端規格
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2
  • 軸長 L(mm)
    60、80、100
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容
    プラスドライバー:PH0×60、PH1×80、PH2×100
  • 補足
    プラスドライバー3本組

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

コンフォートグリップドライバーセットー3本組の詳細

コンフォートグリップドライバーセットー3本組:関連画像

コンフォートグリップドライバーセットー3本組 イメージ1

コンフォートグリップドライバーセットー3本組:関連画像

コンフォートグリップドライバーセットー3本組 イメージ2

  • コンフォートグリップタイプのドライバー
  • クッション性の高いラバーグリップ
  • 二重形成ハンドル
  • ハンドル末端には通し穴があり、強力な締付け作業も可能
  • 型番:2325
  • セット内容:PH0×60/PH1×80/PH2×100

商品担当おすすめ

ビーハ トルクバリオ®(可変トルクドライバー) 画像

ビーハ トルクバリオ®(可変トルクドライバー)

WIHA

ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されますので、一定の範囲内で容易に必要なトルク値を設定可能。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。

プロホールド HEX(六角) ソケットビット 画像

プロホールド HEX(六角) ソケットビット

ボンダス

特殊ナイロン樹脂によって固定させているソケットビット。ビットが磨耗したら交換可能。 ラチェット工具などに装着して使用。

板ラチェットレンチ5本組みセット 画像

板ラチェットレンチ5本組みセット

ミスミ

DIYから工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧め。

コンフォートグリップドライバーセットー(3本組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: アメリカ製ですか?
回答: 六角以外のドライバー関連製品は全てドイツで製造されています。