(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ラジオ MR108
  • 数量スライド割引

充電式ラジオ MR108

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
21,364
通常出荷日:
3日目

【特長】・10.8Vスライドバッテリ対応・AM 放送がFM放送で聞けるワイドF...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品種別:
    充電ラジオ
  • 色:
  • バッテリ・充電器:
    別売
  • 周波数帯域(FM):
    76~108MHz
  • 周波数帯域(AM):
    522~1710kHz
  • 内容量:
    1台

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

3日目

21,364

  • 数量スライド割引
型番 : MR108
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 21,364
内容量 1台

スペック

  • 商品種別
    充電ラジオ
  • バッテリ・充電器
    別売
  • 周波数帯域(FM)
    76~108MHz
  • 周波数帯域(AM)
    522~1710kHz
  • 入力端子
    AUX IN1/AUX IN2(φ3.5mm)
  • 電圧(V)
    AC100
  • アンテナ(FM)
    ロッド
  • アンテナ(AM)
    フェライトバー
  • 質量(g)
    4300
  • 標準付属品
    ACアダプタ(SE00000107)、単三乾電池2本(バックアップ用)
  • スピーカー
    89mm(8Ω)×2個

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・10.8Vスライドバッテリ対応
・AM 放送がFM放送で聞けるワイドFM対応(FM補完放送)
・IP64 防じん・防水保護等級
・USB機器を充電可能。スマートフォン等が充電可能
・折りたたみ収納式ロッドアンテナ
・天面は滑り止め付のフラットな形状
・しっかり握れるソフトグリップ付ハンドル
・高音質・さらに大きくなったステレオスピーカー(左右)
・バックライト付液晶デジタル表示
・外部入力端子付(AUX)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

「Android端末」の音楽も聴ける!  Bluetooth搭載 新・現場ラジオ。
お手持ちのスマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!

再生/停止やボリューム調整、選曲などの操作が手元ででき、大切な機器を現場の粉じん等で汚すことなく、お気に入りの音楽を楽しめます。

  • 対応プロファイル:A2DP(SCMS-T対応)
  • 通信距離:最大10m(使用環境によって異なります)
  • 適合規格:Bluetooth Ver4.0
  • オーディオコーディック:SBC
  • 送信出力:Class2
 

●仕様

  • 差込み式リチウムイオン:7.2V/10.8V
  • スライド式リチウムイオン:10.8V/14.4V/18V
  • AC100V
  • ハイブリッド電源
  • カラー:青
 
 

バッテリ・充電器別売

  • マキタバッテリの充電機能はついていません。
    適応リチウムイオンバッテリ 7.2V/10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
ラジオ部一充電あたりの使用時間※2
バッテリ容量:使用時間
質量(kg)
(バッテリ除く)
標準付属品
周波数帯域アンテナスピーカー入力端子
FMAMFMAM
76~108
MHz
522~1,710
kHz
ロッドフェライトバー89mm(8Ω)
×2個
AUX IN1
AUX IN2
(φ3.5mm)
バッテリ容量:Bluetooth + USB充電4.3ACアダプタ
単三乾電池2本
(バックアップ用)
7.2V…1.0Ah(BL7010):約0.8時間 ※3-1
10.8V…1.3Ah(BL1013):約1.5時間 1.5Ah(BL1015):約1.8時間 4.0Ah(BL1040B):約5.0時間
14.4V…3.0Ah(BL1430):約4.5時間 5.0Ah(BL1450):約8.0時間 6.0Ah(BL1460B):約9.5時間
18V…3.0Ah(BL1830):約5.0時間 5.0Ah(BL1850):約8.5時間 6.0Ah(BL1860B):約10時間
バッテリ容量:ラジオまたはAUX(外部入力)
7.2V…1.0Ah(BL7010):約7.0時間 ※3-1
10.8V…1.3Ah(BL1013):約8.5時間 1.5Ah(BL1015):約9.5時間 4.0Ah(BL1040B):約26時間
14.4V…3.0Ah(BL1430):約20時間  5.0Ah(BL1450):約34時間 6.0Ah(BL1460B):約41時間
18V…3.0Ah(BL1830):約21時間 5.0Ah(BL1850):約35時間 6.0Ah(BL1860B):約42時間

※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
※3-1 ラジオ音量 JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:50mW×50mW時)

 
  • Bluetooth対応機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有する周波数帯です。Bluetooth対応機器は、同じ周波数帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を採用していますが、他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断されることがあります。
  • 通信機器間の距離や障害物、電波状況、機器の種類により、通信速度や通信距離は異なります。
  • 本機はすべてのBluetooth対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

外形図

充電式ラジオ MR108  外形図

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ラジオ MR108

充電式ラジオ MR108

    リチウムイオンシリーズ MR113

    リチウムイオンシリーズ MR113

      トランシーバー

      トランシーバー

        [3バンド]短波ラジオ

        [3バンド]短波ラジオ

          AM/FMポータブルラジオ

          AM/FMポータブルラジオ

            シリコンバンド

            シリコンバンド

              ラジオカセットレコーダー

              ラジオカセットレコーダー

                ポータブルオーディオプレーヤー

                ポータブルオーディオプレーヤー

                  AM/FM液晶コンパクトラジオ

                  AM/FM液晶コンパクトラジオ

                    ガソリン携帯用安全缶

                    ガソリン携帯用安全缶

                      マイコンロ・チコ

                      マイコンロ・チコ

                        AM/FM短波ラジオ

                        AM/FM短波ラジオ

                          ファイヤーブランケット FBシリーズ

                          ファイヤーブランケット FBシリーズ

                            メーカー マキタ マキタ ケニス エスコ ELPA朝日電器 アズワン ELPA朝日電器 エスコ ELPA朝日電器 船山 ニチネン ELPA朝日電器 アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            21,364円 28,027円 14,651円 5,984円 3,228円 900円 4,158円 16,275円~ 2,376円 9,989円~ 5,415円 2,256円 6,573円~
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   お見積り   3日目   1日目~  
                            商品種別 充電ラジオ 充電ラジオ - - - - - - - 貯水用品 非常用コンロ - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            バッテリ・充電器 別売 - - - - - - - - - - - -
                            周波数帯域(FM) 76~108MHz 76~108MHz - - - - - - - - - - -
                            周波数帯域(AM) 522~1710kHz 522~1710kHz - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)