ナイロンコード 50m巻 A-51801【10個入り】

通常単価:
1,382
通常出荷日:
10日目

【特長】
オレンジ色だからコード先端が見やすい。
・コード寸法:2.4(断面形状四角) 50m巻

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A-51801

 
型番
A-51801
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コード寸法
(mm)

1,382円

10個入り

1パック

10日目

2.4(断面形状四角)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

コード(m) 50

ナイロンコード 50m巻 A-51801の型番A-51801のページです。
型番A-51801に関する仕様情報を記載しております。

A-51801で型番確定

ナイロンコード 50m巻 A-51801のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)