(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カク面ビット D-08268

カク面ビット D-08268
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,958
通常出荷日:
10日目

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-08268

 
型番

D-08268

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用モデル

1,958円

1個あり

10日目

ルータ/RP0910・RP2301FC・RP1801・3600HA・(3612/C・3612BRA・3620A)、トリマ/3701・3705・3707F/FC・3709・(3702・3703)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ストレートビット(2枚刃) 画像

ストレートビット(2枚刃)

マキタ

マキタ 木工用ドリル・カッター ストレートビット(2枚刃)。

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし) 画像

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

ミスミ

長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精細な作業におすすめです。

替刃式カンナ刃 画像

替刃式カンナ刃

マキタ

【特長】2枚1組。両面使用。

基本情報

溝長(mm) 15 シャンク径(mm) 6

カク面ビット D-08268の型番D-08268のページです。
型番D-08268に関する仕様情報を記載しております。

D-08268で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カク面ビット D-08268

カク面ビット D-08268

    JKB 兼用ビット

    JKB 兼用ビット

      コーナービット ハギ合わせオスビット

      コーナービット ハギ合わせオスビット

        ロングドリル 500L

        ロングドリル 500L

          ドリルビット(普通鋼)

          ドリルビット(普通鋼)

            超硬ルータービットセット

            超硬ルータービットセット

              超硬座掘錐

              超硬座掘錐

                スターエム ハイス六角軸皿取錐(外錐)9.0

                スターエム ハイス六角軸皿取錐(外錐)9.0

                  スターエム ウッドデッキ用皿取錐(外錐) 10.0

                  スターエム ウッドデッキ用皿取錐(外錐) 10.0

                    スターエム 超硬座掘錐(大口径)ドリル 21.0

                    スターエム 超硬座掘錐(大口径)ドリル 21.0

                      ストレートビット(2枚刃)

                      ストレートビット(2枚刃)

                        大西 木工用兼用ビット14.0mm

                        大西 木工用兼用ビット14.0mm

                          スターエム ハイス六角軸皿取錐(外錐)10.5

                          スターエム ハイス六角軸皿取錐(外錐)10.5

                            メーカー マキタ マーベル 大日商 スターエム スターエム E-Value スターエム スターエム スターエム スターエム マキタ 大西工業 スターエム
                            通常価格
                            (税別)
                            1,958円 750円~ 8,988円 1,625円~ 1,098円~ 3,419円 6,617円~ 1,588円 1,988円 2,488円 1,728円~ 1,070円 2,188円
                            通常出荷日 10日目   11日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目~   11日目   4日目  
                            溝長(mm) 15 - 8 - - - - - - - - - -
                            シャンク径(mm) 6 - - - - 6 - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)