(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤ連結釘 F-11595

ワイヤ連結釘 F-11595

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
8,988
通常出荷日:
お見積り

【用途】
・一般木材

基本スペック

  • 詳細タイプ
    スクリュチゼル
  • 胴径(mm)
    2.9
  • 頭径(mm)
    7.0
  • 長さ(mm)
    65

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

8,988

型番 : F-11595
通常出荷日 お見積り
通常単価(税別) 8,988

スペック

  • 詳細タイプ
    スクリュチゼル
  • 胴径(mm)
    2.9
  • 頭径(mm)
    7.0
  • 長さ(mm)
    65
  • 用途
    一般木材
  • 適用
    AN623、AN902、AN901、AN620H、AN632H/633H、AN630H/631H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H、AN910H、AN911H、AN934H、AN935H、AN932H、AN933H、AN930H、AN931H、AN900HX、AN760
  • 材質

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ワイヤー連結N釘 画像

ワイヤー連結N釘

八幡ねじ

ワイヤ連結釘 画像

ワイヤ連結釘

マックス(文具)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤ連結釘 F-11595

ワイヤ連結釘 F-11595

    シート連結釘(逆巻き)

    シート連結釘(逆巻き)

      ワイヤ連結釘

      ワイヤ連結釘

        バッテリータッカー用 ステープル

        バッテリータッカー用 ステープル

          仕上釘打

          仕上釘打

            梱包用エア釘打 AN760

            梱包用エア釘打 AN760

              フィニッシュネイル

              フィニッシュネイル

                ステープル用釘(4Jステンレスステープル)

                ステープル用釘(4Jステンレスステープル)

                  トラックファースト用コンクリートピン

                  トラックファースト用コンクリートピン

                    ステープルタッカ(J04ステープル)

                    ステープルタッカ(J04ステープル)

                      フロア用ブラッド釘打

                      フロア用ブラッド釘打

                        ステープルタッカ(M07ステープル)

                        ステープルタッカ(M07ステープル)

                          釘打機スーパーネイラ ネイル

                          釘打機スーパーネイラ ネイル

                            メーカー マキタ マキタ マックス(文具) ボッシュ マキタ マキタ 立川ピン製作所 マックス(文具) 日本パワーファスニング タチカワ マキタ タチカワ マックス(文具)
                            通常価格
                            (税別)
                            8,988円 10,558円~ 11,028円 397円~ 47,924円 87,897円 737円~ 4,750円~ 20,346円~ 28,897円 39,895円 28,897円 782円~
                            通常出荷日 お見積り   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   1日目~   3日目   4日目   5日目   4日目   1日目~  
                            詳細タイプ スクリュチゼル 無地スムース - - 仕上釘50mm/超仕上50mm ワイヤ(平巻)75mm - - - - ブラッドネイル64mm - -
                            胴径(mm) 2.9 - - - - - - - - - - - -
                            頭径(mm) 7.0 5.5 - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 65 50 - - - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)