(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内・屋外兼用墨出し器 SK205PHZN

屋内・屋外兼用墨出し器 SK205PHZN
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
92,848
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・耐衝撃構造
・USBアダプタ対応〔別販売品〕
・赤色半導体レーザー
・おおがね・ろく
・防じん・防水 IP54
・高精度[指示精度]±1mm/10m

(i)ご注意

  • 受光器、バイス別売、三脚別売

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SK205PHZN

Loading...

 
型番

SK205PHZN

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
指示方式(鉛直または水平) 仕様 セット内容・付属品 電源 発注単位

92,848円

1個

お見積り

ジンバル機構自動指示 下部レーザースポット光投射、屋外使用可能(要受信器) アルミケース付 USBアダプタ 1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ レーザー照射 縦(たちライン) / 横(水平ライン) / 地墨 / 鉛直十字 電源 USB
縦(mm) 195 横(mm) φ85 詳細タイプ おおがね・ろく
発注単位 1台

屋内・屋外兼用墨出し器 SK205PHZNの型番SK205PHZNのページです。
型番SK205PHZNに関する仕様情報を記載しております。

SK205PHZNで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内・屋外兼用墨出し器 SK205PHZN

屋内・屋外兼用墨出し器 SK205PHZN

    屋内・屋外兼用墨出し器

    屋内・屋外兼用墨出し器

      レーザーライン(コンパクト型) EA780BA-13

      レーザーライン(コンパクト型) EA780BA-13

        レーザー墨出し器 EA780P-1

        レーザー墨出し器 EA780P-1

          40m レーザー距離計

          40m レーザー距離計

            電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440

            電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440

              レーザー自動追尾台セット (レッドレーザー用)

              レーザー自動追尾台セット (レッドレーザー用)

                リチャージャブルバッテリーN

                リチャージャブルバッテリーN

                  13x110mm レーザーポイント指示器

                  13x110mm レーザーポイント指示器

                    高輝度レーザー墨出器 CR-410R

                    高輝度レーザー墨出器 CR-410R

                      高輝度レーザー墨出器 CR-210R

                      高輝度レーザー墨出器 CR-210R

                        高輝度レーザー墨出器 CR-440R

                        高輝度レーザー墨出器 CR-440R

                          レーザー墨出し器

                          レーザー墨出し器

                            メーカー マキタ マキタ エスコ エスコ エスコ STS マックス(文具) ムラテックKDS エスコ STS STS STS エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            92,848円 132,658円 2,089円 40,375円 9,880円 121,000円 44,895円 2,269円 2,944円 42,778円 29,884円 59,889円 311,600円
                            通常出荷日 お見積り   15日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ - - - 【レーザー墨出器】設置タイプ - - - 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ -
                            レーザー照射 縦(たちライン) / 横(水平ライン) / 地墨 / 鉛直十字 縦(たちライン) / 横(水平ライン) / 地墨 / 鉛直十字 / ろく - - - - - - - - - - -
                            電源 USB 単3電池 - - - 単三アルカリ乾電池×5本(付属)  専用リチウムイオン充電電池、ACアダプター(全付属) - - - 単三アルカリ乾電池×4本:ACアダプター:リチウムイオン充電池:USBケーブル(付属) の4WAY電源 単三アルカリ乾電池×4本 単三アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USBケーブル(付属) の4WAY電源 -
                            縦(mm) 195 195 - - - 205 - - - 156 165 178 -
                            横(mm) φ85 φ85 - - - 100 - - - 93 90 88 -

                            屋内・屋外兼用墨出し器 SK205PHZNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)