(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内・屋外兼用墨出し器

屋内・屋外兼用墨出し器
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
132,658
通常出荷日:
15日目

【特長】
・耐衝撃構造。
・USBアダプタ対応〔別販売品〕。
・緑色半導体レーザー。(下部スポット光赤色半導体レーザー)
・防じん・防水 IP54。
・高精度[指示精度]±1mm/10m。
・地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。

(i)ご注意

  • 受光器、バイス別売、三脚別売

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SK310GPZ

Loading...

 
型番

SK310GPZ

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(乾電池含む)
(g)
投射光 光源 投射光ライン幅 投射光 波長
(nm)
指示方式(鉛直または水平) 制動方式 鉛直指示範囲
(度)
レーザー光により範囲外の警告方法 セット内容・付属品 電源 発注単位

132,658円

1個

15日目

1000 緑色半導体レーザー 2.5mm(10m) 510~530 ジンバル機構自動指示 マグネットダンパー方式 ±2.5° 消灯 アルミケース付 単3アルカリ電池×4本 1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ レーザー照射 縦(たちライン) / 横(水平ライン) / 地墨 / 鉛直十字 / ろく 指示精度 ±1mm/10m
電源 単3電池 縦(mm) 195 横(mm) φ85
投射光ラインポイント 投射光 光出力 2.5mW以下(レーザー安全基準クラス2M) 詳細タイプ おおがね・通り芯・ろく
寸法(nm) φ85×195 発注単位 1台

屋内・屋外兼用墨出し器の型番SK310GPZのページです。
型番SK310GPZに関する仕様情報を記載しております。

SK310GPZで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内・屋外兼用墨出し器

屋内・屋外兼用墨出し器

    受光器対応 高輝度グリーンレーザー墨出し器 LV-61G

    受光器対応 高輝度グリーンレーザー墨出し器 LV-61G

      受光器対応 高輝度レーザー墨出し器 LV-851

      受光器対応 高輝度レーザー墨出し器 LV-851

        受光器対応 高輝度レーザー墨出し器 LV-551

        受光器対応 高輝度レーザー墨出し器 LV-551

          受光器対応 高輝度レーザー墨出し器 LV-651

          受光器対応 高輝度レーザー墨出し器 LV-651

            屋内・屋外兼用墨出し器 SK205PHZN

            屋内・屋外兼用墨出し器 SK205PHZN

              レーザーレベル(受光器付)

              レーザーレベル(受光器付)

                受光器対応 高輝度レーザー墨出し器 AL-701

                受光器対応 高輝度レーザー墨出し器 AL-701

                  受光器対応 高輝度グリーンレーザー墨出し器 LV-81G

                  受光器対応 高輝度グリーンレーザー墨出し器 LV-81G

                    受光器対応 高輝度自動探知レーザー墨出し器 PLV-751T

                    受光器対応 高輝度自動探知レーザー墨出し器 PLV-751T

                      勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

                      勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

                        ZERO KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

                        ZERO KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

                          側面照射フルライングリーンレーザー墨出器 CMG-44

                          側面照射フルライングリーンレーザー墨出器 CMG-44

                            メーカー マキタ アックスブレーン アックスブレーン アックスブレーン アックスブレーン マキタ ニコン・トリンブル アックスブレーン アックスブレーン アックスブレーン STS TJMデザインタジマツール STS
                            通常価格
                            (税別)
                            132,658円 131,325円 147,741円 71,134円 82,078円 92,848円 171,828円 54,997円 196,988円 103,965円 198,172円 81,541円~ 73,477円
                            通常出荷日 15日目   5日目   5日目   5日目   5日目   お見積り   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ 【レーザー墨出器】設置タイプ -
                            レーザー照射 縦(たちライン) / 横(水平ライン) / 地墨 / 鉛直十字 / ろく 横(水平ライン) / 3方向縦 横全周 / 4方向縦 横(水平ライン) / 両縦 横(水平ライン) / 3方向縦 縦(たちライン) / 横(水平ライン) / 地墨 / 鉛直十字 - 横(水平ライン) / 4方向大矩 4方向大矩 / 4方向縦 横(水平ライン) / 4方向縦 - 横(水平ライン) / 矩十字 -
                            指示精度 ±1mm/10m ±1mm/10m ±1mm/10m ±1mm/10m ±1mm/10m - ±2.2mm/30m 水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m ±1mm/10m 水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m 水平±10° ±1mm/7.5m ±1.5mm/7.5m
                            電源 単3電池 単3電池 電池/AC電源 - 単3電池 USB 単1電池 単3電池 電池/AC電源 - 電池/充電池 単3電池 専用リチウムイオン充電電池
                            縦(mm) 195 - - - - 195 272 - - - 248 168 120

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)