3本組 ダイヤモンドヤスリセット EA826VK-100

3本組 ダイヤモンドヤスリセット EA826VK-100
  • 数量スライド割引
通常単価:
16,910
通常出荷日:
1日目

【特長】
・やすり幅…5.1mm
・シャンク部…丸柄(直径3mm)
・シャンク部が2色になっているので粒度を素早く判断できます。
・全長…140mm
・コーティング長…70mm
・厚み…1.4mm
・粒度…#600/325・#325/200・#200/100
・仕様…3本セット(袋付)
【商品仕様】
・型番:EA826VK-100
・JANコード:4548745840117

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA826VK-100

型番
EA826VK-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16,910円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

3本組 ダイヤモンドヤスリセット EA826VK-100の型番EA826VK-100のページです。
型番EA826VK-100に関する仕様情報を記載しております。

EA826VK-100で型番確定

3本組 ダイヤモンドヤスリセット EA826VK-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)