• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-11

11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-11
通常単価:
1,330
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質…HSS(チタンコーティング)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…鉄鋼、ステンレス、アルミ
・充電式インパクトドライバーに使用可能です。
・サイズ(mm)…11.0
・全長(mm)…65
・入数…1
【商品仕様】
・型番:EA824DF-11
・JANコード:4548745842869

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824DF-11

型番
EA824DF-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,330円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-11の型番EA824DF-11のページです。
型番EA824DF-11に関する仕様情報を記載しております。

EA824DF-11で型番確定

11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)