10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-10.5

10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-10.5
通常単価:
1,176
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質…HSS(チタンコーティング)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…鉄鋼、ステンレス、アルミ
・充電式インパクトドライバーに使用可能です。
・サイズ(mm)…10.5
・全長(mm)…65
・入数…1
【商品仕様】
・型番:EA824DF-10.5
・JANコード:4548745842852

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824DF-10.5

型番
EA824DF-10.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,176円

1個

2日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-10.5の型番EA824DF-10.5のページです。
型番EA824DF-10.5に関する仕様情報を記載しております。

EA824DF-10.5で型番確定

10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-10.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)