• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-10

10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-10
通常単価:
929
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質…HSS(チタンコーティング)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…鉄鋼、ステンレス、アルミ
・充電式インパクトドライバーに使用可能です。
・サイズ(mm)…10.0
・全長(mm)…65
・入数…1
【商品仕様】
・型番:EA824DF-10
・JANコード:4548745842845

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824DF-10

型番
EA824DF-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

929円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-10の型番EA824DF-10のページです。
型番EA824DF-10に関する仕様情報を記載しております。

EA824DF-10で型番確定

10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)