(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-7

7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-7
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
720
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・材質…HSS(チタンコーティング)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…鉄鋼、ステンレス、アルミ
・充電式インパクトドライバーに使用可能です。
・サイズ(mm)…7.0
・全長(mm)…65
・入数…1
【商品仕様】
・型番:EA824DF-7
・JANコード:4548745841398

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824DF-7

型番

EA824DF-7

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

720円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-7の型番EA824DF-7のページです。
型番EA824DF-7に関する仕様情報を記載しております。

EA824DF-7で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) EA824DF-7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)