(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

13.0x152mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-13

13.0x152mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-13
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,065
通常出荷日:
1日目

【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・刃先径…13.0
・全長…152
・溝長…114
【商品仕様】
・型番:EA824BM-13
・JANコード:4548745845556

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824BM-13

型番

EA824BM-13

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,065円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

13.0x152mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-13の型番EA824BM-13のページです。
型番EA824BM-13に関する仕様情報を記載しております。

EA824BM-13で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

13.0x152mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)