• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-12

12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-12
通常単価:
3,750
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・刃先径…12.0
・全長…149
・溝長…111
【商品仕様】
・型番:EA824BM-12
・JANコード:4548745845563

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824BM-12

型番
EA824BM-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,750円

1個

2日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-12の型番EA824BM-12のページです。
型番EA824BM-12に関する仕様情報を記載しております。

EA824BM-12で型番確定

12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)