8.0x114mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-8

8.0x114mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-8
通常単価:
1,548
通常出荷日:
1日目

【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・刃先径…8.0
・全長…114
・溝長…81
【商品仕様】
・型番:EA824BM-8
・JANコード:4548745844221

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824BM-8

型番
EA824BM-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,548円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

8.0x114mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-8の型番EA824BM-8のページです。
型番EA824BM-8に関する仕様情報を記載しております。

EA824BM-8で型番確定

8.0x114mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)