7.5x111mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-7.5

7.5x111mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-7.5
通常単価:
1,385
通常出荷日:
1日目

【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・刃先径…7.5
・全長…111
・溝長…78
【商品仕様】
・型番:EA824BM-7.5
・JANコード:4548745844184

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824BM-7.5

型番
EA824BM-7.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,385円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

7.5x111mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-7.5の型番EA824BM-7.5のページです。
型番EA824BM-7.5に関する仕様情報を記載しております。

EA824BM-7.5で型番確定

7.5x111mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-7.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)