3.0x 71mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-3

3.0x 71mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-3
通常単価:
407
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・(ウルトラ武蔵)
・材質…HSS(ハイス)
・先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
・センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
・刃先径…3.0
・全長…71
・溝長…42
【商品仕様】
・型番:EA824BM-3
・JANコード:4548745844207

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824BM-3

型番
EA824BM-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

407円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

3.0x 71mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-3の型番EA824BM-3のページです。
型番EA824BM-3に関する仕様情報を記載しております。

EA824BM-3で型番確定

3.0x 71mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) EA824BM-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)