2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS) EA824BH-100

2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS) EA824BH-100
通常単価:
7,030
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・(正宗ドリル)
・材質…HSS(ハイス)
・六角シャンク…6.35mm
・用途…鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応
・入数…8本
・サイズ(mm)…2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2
【商品仕様】
・型番:EA824BH-100
・JANコード:4548745841114

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824BH-100

型番
EA824BH-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,030円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS) EA824BH-100の型番EA824BH-100のページです。
型番EA824BH-100に関する仕様情報を記載しております。

EA824BH-100で型番確定

2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS) EA824BH-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)