3.0-13.0mm 鋭刃ストレートドリルセット(21本組/HSS) EA824-121

3.0-13.0mm 鋭刃ストレートドリルセット(21本組/HSS) EA824-121
通常単価:
33,222
通常出荷日:
2日目

【特長】
・(エクストラ正宗)
・材質…HSS(ハイス)
・10.5/13.0mmサイズには細軸ノスドリルを採用し、10mmチャックのままで使用可能
・クロス&ポイントシンニング付
・入数…21本
・サイズ(mm)…3.0/13.0(0.5mmとび)
【商品仕様】
・型番:EA824-121
・JANコード:4548745841138

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824-121

型番
EA824-121
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

33,222円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

3.0-13.0mm 鋭刃ストレートドリルセット(21本組/HSS) EA824-121の型番EA824-121のページです。
型番EA824-121に関する仕様情報を記載しております。

EA824-121で型番確定

3.0-13.0mm 鋭刃ストレートドリルセット(21本組/HSS) EA824-121のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)