5本組 [Coated]超硬バー(アルミ用・6mm軸) EA819V-21A

5本組 [Coated]超硬バー(アルミ用・6mm軸) EA819V-21A
通常単価:
37,338
通常出荷日:
1日目

【特長】
・刃径×刃長×全長…12×10.8×55mm、12×25×70mm、12×30×70mm(3種)
・アルミニウムカット、Carbonコーティング
・軸径…6.0mm
・材質…タングステンカーバイド
・Carbonコーティング
【商品仕様】
・型番:EA819V-21A
・JANコード:4548745712902

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819V-21A

型番
EA819V-21A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,338円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

5本組 [Coated]超硬バー(アルミ用・6mm軸) EA819V-21Aの型番EA819V-21Aのページです。
型番EA819V-21Aに関する仕様情報を記載しております。

EA819V-21Aで型番確定

5本組 [Coated]超硬バー(アルミ用・6mm軸) EA819V-21Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)